Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 07.419.2553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Serracavo ST18/3 SW |
EAN | 4015573119956 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 5,7 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |