Distribuidor GST15I5VA2A1HR W 2 WS
Artikelnr. 91.050.3251.0
gesis® MINI Distribuidor con selector de fase, sin opción de sujeción, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 91.050.3251.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribuidor GST15I5VA2A1HR W 2 WS |
EAN | 4049088037948 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 2095 g |
Peso neto de una pieza | 20,95 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |