Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.400.0163.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de switches transmisores-receptores STS 0163 |
EAN | 4049088306471 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 25 mm |
Peso bruto embalado | 252 g |
Peso neto de una pieza | 189,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 850 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |