réglage du switch transpondeur STS 0136
Numéro d'article R1.400.0136.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, entièrement codé, démarrage automatique, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 10m
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.400.0136.0 |
---|---|
description de l'article | réglage du switch transpondeur STS 0136 |
EAN | 4049088306334 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 640 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |