
Trafo Prim.GST/Sek.ST17
Artikelnr. 99.449.9999.9
Elektronischer Trafo ST 17, primärseitig konfektioniert mit Leitung GST18i3, sekundärseitig konfektioniert mit Leitung ST16, Nennsp annung primär 230V, Nennausgangsspannung 11,7V, Leistungsbereich 35-105 W
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.449.9999.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trafo Prim.GST/Sek.ST17 |
EAN | 4015573524262 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85043180 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 206 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |