Distribution Box CPO DALI GST/6GST18i5
Artikelnr. 98.530.1203.4
Sistema gesis® CPO – Box di distribuzione, precablato per ladistribuzione del segnale in ottica decentrlizzata. Nel distributoredi sistema in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm, un gesis® CLASSIC a 5poli, codificato in blu, funge da ingresso per il cablaggio fisso. Ilsegnale DALIviene moltiplicato nel distributore e può essere prelevato su sei uscitegesis® CLASSIC a 5 poli insieme all'alimentatore. Le uscite sonocollegabili e codificate a colori in blu.
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 98.530.1203.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distribution Box CPO DALI GST/6GST18i5 |
EAN | 4049088657108 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 780 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 500 mm |
Altezza imballata | 400 mm |
Peso lordo imballato | 23940 g |
Peso netto parte singola | 2220 g |
Volume confezionato | 174674 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |