Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 93.031.3757.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur ST18/3B1C1 NU |
EAN | 4049088088179 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 2529 g |
poids net pièce unique | 12,13 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |