Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 93.031.3350.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori ST18/3B WS |
EAN | 4015573237841 |
Quantità per ordine | 200 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 204 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 178 mm |
Altezza imballata | 175 mm |
Peso lordo imballato | 3510 g |
Peso netto parte singola | 17,275 g |
Volume confezionato | 6355 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |