Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 93.042.0558.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur ST17/2 S V1WS |
EAN | 4015573239227 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 747 g |
poids net pièce unique | 7,39 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |