Connettori RST08i5 S B1 ZR6SH BL
Artikelnr. 41.051.3043.9
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 41.051.3043.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST08i5 S B1 ZR6SH BL |
EAN | 4049088555527 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 202 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 165 mm |
Altezza imballata | 56 mm |
Peso lordo imballato | 780 g |
Peso netto parte singola | 14,4 g |
Volume confezionato | 1866 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |