connecteur RST08i5/4S 21 ZR6SHL KG
Artikelnr. 4L.042.3041.8
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 4L.042.3041.8 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST08i5/4S 21 ZR6SHL KG |
EAN | 4049088556562 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 740 g |
poids net pièce unique | 13,6 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |