Steckverbinder RST08i5/4S 11 ZR6SHL SG
Artikelnr. 4L.041.3041.4
RST® MICRO Steckverbinder, gerade, Polzahl 4, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.041.3041.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST08i5/4S 11 ZR6SHL SG |
EAN | 4049088556234 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 675 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,3 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |