20681

PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SP-SDI8-P1-K-A DC 24V

Vare nummer R1.190.0050.0

SamosPro sikkerheds PLC 8I modul 24VDC skrue/stikbar

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.190.0050.0
PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SP-SDI8-P1-K-A DC 24V
EAN4046521309631
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
32 mm
195 g
184 g
758 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others