Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.320.4020.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Final de carrera de seguridad SMS 4020 |
EAN | 4049088135507 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 85 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 205 g |
Peso neto de una pieza | 137,22 g |
Volumen de la caja de cartón | 595 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |