Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | R1.340.6650.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Interruttore di sicurezza SLS 6650 |
EAN | 4049088427626 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 120 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 70 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 150 g |
Peso netto parte singola | 81 g |
Volume confezionato | 378 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |