interrupteur de sécurité SIN 1250 AC 110/230V
Artikelnr. R1.310.1250.0
Interrupteur de sécurité avec interverrouillage et actionneur séparé, verrouillage par ressort, 1 500 N, 2 contacts NF / 2 contacts NO
plus disponible !
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | R1.310.1250.0 |
---|---|
description de l'article | interrupteur de sécurité SIN 1250 AC 110/230V |
EAN | 4049088135316 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85365080 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 62 mm |
poids brut emballé | 413,15 g |
poids net pièce unique | 413,15 g |
volume emballé | 1147 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |