Interruttore di sicurezza SIN 1230 AC 110/230V
Codice del prodotto R1.310.1230.0
Interruttore di sicurezza con meccanismo di ritenuta e attuatore separato, con blocco a molla, 1500 N, 3 contatti NC / 1 contatto NA
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.310.1230.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Interruttore di sicurezza SIN 1230 AC 110/230V |
EAN | 4049088135323 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 100 mm |
Altezza imballata | 62 mm |
Peso lordo imballato | 403,3 g |
Peso netto parte singola | 332,81 g |
Volume confezionato | 1147 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |