interrupteur de sécurité SIN 1230 AC 110/230V
Numéro d'article R1.310.1230.0
Interrupteur de sécurité avec interverrouillage et actionneur séparé, verrouillage par ressort, 1 500 N, 3 contacts NF / 1 contact NO
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.310.1230.0 |
---|---|
description de l'article | interrupteur de sécurité SIN 1230 AC 110/230V |
EAN | 4049088135323 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365080 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 100 mm |
hauteur emballée | 62 mm |
poids brut emballé | 403,3 g |
poids net pièce unique | 332,81 g |
volume emballé | 1147 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |