Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.310.1120.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wyłącznik bezpieczeństwa SIN 1120 AC/DC 24V |
EAN | 4049088134654 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365080 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 100 mm |
Wysokość opakowania | 62 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 435 g |
Waga netto pojedynczej części | 334,36 g |
Objętość opakowania | 1147 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |