Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.310.1120.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Final de carrera de seguridad SIN 1120 AC/DC 24V |
EAN | 4049088134654 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 62 mm |
Peso bruto embalado | 435 g |
Peso neto de una pieza | 334,36 g |
Volumen de la caja de cartón | 1147 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |