Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 54.516.9055.0 |
---|---|
description de l'article | borne de terre WKN16 SL/U |
EAN | 4049088311994 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 322 mm |
---|---|
largeur emballée | 126 mm |
hauteur emballée | 65 mm |
poids brut emballé | 3956 g |
poids net pièce unique | 77,5 g |
volume emballé | 2637 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |