开关4倍 GESIS EIB V-0/4 B
物料号 83.020.0225.0
gesisEIBV4路开关输出,有1个3相电源(5极GST18i5)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 83.020.0225.0 |
---|---|
文章描述 | 开关4倍 GESIS EIB V-0/4 B |
EAN | 4015573711495 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85437090 |
包装尺寸
包装长度 | 307 mm |
---|---|
包装宽度 | 128 mm |
高度包装 | 45 mm |
包装毛重 | 440 g |
单件净重 | 366 g |
容积包装 | 1768 ccm |
包装 | |
1 一片 |
Eldas Number
405443209