Schaltaktor 4-fach GESIS EIB V-0/4 B
Artikelnr. 83.020.0225.0
System gesis EIB V - KNX Schaltausgang 4-fach AP fl 3-ph. Der Schaltausgang im flachen Aufputzgehäuse mit dreiphasigem Netzanschluss hat vier unabhängige Schaltausgänge. Er kann dezentral z.B. in abgehängte Decken oder aufgeständerte Böden ohne zusätzliches Gehäuse installiert werden. Die Einspeisung kann über eine Flachleitung erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0225.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schaltaktor 4-fach GESIS EIB V-0/4 B |
EAN | 4015573711495 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 307 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 440 g |
Nettogewicht Einzelteil | 366 g |
Volumen verpackt | 1768 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405443209