Relaisbaustein FLARE-24DC-2W-250V6A-F
Artikelnr. 80.010.4103.0
flare, mechanisches Klemmenrelais mit 12,4 mm Baubreite, Ausgabe, 2 Wechsler, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24VDC-2W-250V6A-F
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4103.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-24DC-2W-250V6A-F |
EAN | 4015573568723 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 258,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 48,2 g |
Volumen verpackt | 532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |