Relaisbaustein FLARE-24DC-1W-250V6A-F
Artikelnr. 80.010.4100.0
flare, mechanisches Klemmenrelais mit 6,2 mm Baubreite, Ausgabe, 1 Wechsler, Anschluß mit Federkraftklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24VDC-1W-250V6A-F
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-24DC-1W-250V6A-F |
EAN | 4015573431140 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 288,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,83 g |
Volumen verpackt | 532 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |