Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.573.0356.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Rastrahmen ST 70.1 /24 REV WL |
EAN | 4015573147751 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 214 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 568,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 264,4 g |
Volumen verpackt | 1291 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |