Musterset GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
Artikelnr. 99.685.0000.0
gesis® NRG Musterset bestehend aus 2 Mustern. Flachleitung 5G2,5 PVC Pastellblau inkl. Endkappen, Einspeisung und Abgangsadapter GST18i5 Pastellblau. Falchleitung 5G4 HF Grün inkl. Endkappen, Einspeisung, Abgangsadapter GST18i3 Schwarz mit Phasenwahl und Abgangsadapter GST18i5 Schwarz.
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.685.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterset GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
EAN | 4049088317224 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 438 mm |
---|---|
Breite verpackt | 362 mm |
Höhe verpackt | 308 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8776 g |
Nettogewicht Einzelteil | 980 g |
Volumen verpackt | 48835 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |