Set de interruptores magnéticos SMA 0233
Número de artículo R1.100.0233.0
Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto / normalmente abierto / normalmente cerrado, protección: IP67, longitud del cable: 3m
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.100.0233.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de interruptores magnéticos SMA 0233 |
EAN | 4049088107306 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 260 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 237,8 g |
Peso neto de una pieza | 230 g |
Volumen de la caja de cartón | 1404 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |