23411

Magnet switch sæt SMA 0323

Vare nummer R1.100.0323.0

SensorPro Magnet switch sæt - Kat.4 m. 3m kabel 2N/O SMA 0323

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0323.0
Magnet switch sæt SMA 0323
EAN4049088014598
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

230 mm
170 mm
40 mm
163,6 g
160,6 g
1564 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others