jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0226
Numéro d'article R1.100.0226.0
Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh : 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 10 m
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.100.0226.0 |
---|---|
description de l'article | jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0226 |
EAN | 4049088143779 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 36 mm |
hauteur emballée | 50 mm |
poids brut emballé | 368,4 g |
poids net pièce unique | 356,4 g |
volume emballé | 450 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |