Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.100.0224.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de interruptores magnéticos SMA 0224 |
EAN | 4049088121241 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 238 g |
Peso neto de una pieza | 218,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 450 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |