Magnetschalter Set SMA 0119
Artikelnr. R1.100.0119.0

Sicherheitssensor und Magnet, manipulationssicher, quaderförmige Bauform, Maße LxBxH: 36x26x13mm, quadratische Bauform, Kontaktbestückung: Öffner/Schließer, Schutzart: IP67, Anschluß: M8

Preis Auf Anfrage
Stück
Zum Vergleich hinzufügen
In den Warenkorb
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
R1.100.0119.0
Artikel-/Typbezeichnung
Magnetschalter Set SMA 0119
EAN
4049088014505
Bestelleinheit
1 Stück
CAD-Bilddaten
Dateigröße
Datum
Dateityp
32 kB
13.07.2018
.ZIP

Dokumentation
Dateigröße
Datum
Dateityp
1293 kB
13.07.2018
.PDF
33 kB
13.07.2018
.ZIP

Marketing
Dateigröße
Datum
Dateityp
60474 kB
13.07.2018
.PDF

Software
Dateigröße
Datum
Dateityp
481 kB
13.07.2018
.ZIP

Zeichnungen
Dateigröße
Datum
Dateityp
47 kB
13.07.2018
.PDF
704 kB
13.07.2018
.DXF

Zulassung
Dateigröße
Datum
Dateityp
1135 kB
13.07.2018
.PDF

Allgemein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schaltabstand
0,5 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Gehäusebauform
Quader
Gesicherter Schaltabstand EIN
8 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS
17 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
ja
Schutzart (IP)
IP67
Kategorie nach EN ISO 13849-1
4
Art der Betätigung
Magnet
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Ausgangskreis
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
200 mA
Min. Ausgangsstrom
5 mA
Min. Bemessungsversorgungsspannung bei DC
5 V
Max. Bemessungsversorgungsspannung bei DC
48 V
Sonstige
Spannungsart
DC
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Ausführung des Schaltausgangs
sonstige
Abmessungen
Breite des Sensors
26 mm
Höhe des Sensors
13 mm
Länge des Sensors
36 mm
Klassifikation
ECLASS 8.1
27270105
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 4.0
EC002544
Bitte wählen Sie die gewünschten Informationen für die PDF Ausgabe
Grunddaten
Technische Daten
Zubehör
Alternativen
Technische Zeichnungen
PDF erstellen
 

Produkt direkt im Print-Katalog anzeigen

Zur Katalog-Ansicht ...
Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric. Beachten Sie bitte, dass aufgrund des kleineren Produktportfolios in den Katalogen und Broschüren ggf. auch keine Verlinkung vorliegen kann.