Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.100.3120.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | imán SMA 3120 |
EAN | 4049088088759 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85051990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 18,5 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 94,4 g |
Peso neto de una pieza | 18,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 46,25 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |