Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | R1.611.1500.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Barriera fotoelettrica SLC4-SM14-1500 |
EAN | 4049088679971 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | HU |
Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1991 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 75 mm |
Altezza imballata | 176 mm |
Peso lordo imballato | 6500 g |
Peso netto parte singola | 4200 g |
Volume confezionato | 26281,2 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |