Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | R1.612.0450.0 |
---|---|
description de l'article | barrières immatérielles SLC4-B30-4500 |
EAN | 4049088680038 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 791 mm |
---|---|
largeur emballée | 75 mm |
hauteur emballée | 176 mm |
poids brut emballé | 2400 g |
poids net pièce unique | 1260 g |
volume emballé | 10441,2 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |