Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.642.4050.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Barreras de seguridad SLD-4ST4-0-50 |
EAN | 4049088204159 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 1150 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 2812 g |
Peso neto de una pieza | 2205 g |
Volumen de la caja de cartón | 13685 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |