19789

Lysbom SLD-4ST3-0-50

Vare nummer R1.642.3050.0

SensorPro Lysbom typ4 Reciever std. Opløsning:3 stråler L=0,5-50m SLD-4ST3-0-50

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.642.3050.0
Lysbom SLD-4ST3-0-50
EAN4049088204142
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

1100 mm
170 mm
70 mm
2620 g
2017 g
13090 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others