Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.642.2050.0 |
---|---|
Opis artykułu | Bariera bezpieczeństwa SLD-4ST2-0-50 |
EAN | 4049088204135 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 800 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 170 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1882 g |
Waga netto pojedynczej części | 1415 g |
Objętość opakowania | 9520 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |