Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.604.1364.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Columna de espejo SLD-COLM4-1360 |
EAN | 4049088209277 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 1420 mm |
---|---|
Anchura embalada | 200 mm |
Altura embalada | 170 mm |
Peso bruto embalado | 8050 g |
Peso neto de una pieza | 6118,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 48280 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |