Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 25.700.0453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8375/ 4/ 7,5 |
EAN | 4015573204584 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 135 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 128 mm |
Altezza imballata | 80 mm |
Peso lordo imballato | 780 g |
Peso netto parte singola | 14,3 g |
Volume confezionato | 1382 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |