Leiterplattenklemme 8358 / 14 TOP V OB
Artikelnr. 25.782.1453.0
Leiterplattenklemme mit Zugfederanschluss, 14-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.782.1453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8358 / 14 TOP V OB |
EAN | 4015573550407 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,301 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |