Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 25.192.1153.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8292 / 11 |
EAN | 4015573558021 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 142 mm |
---|---|
largeur emballée | 80 mm |
hauteur emballée | 44 mm |
poids brut emballé | 508,3 g |
poids net pièce unique | 9,706 g |
volume emballé | 500 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |