Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 25.172.0353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8291 / 3 ZN |
EAN | 4015573177666 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 89 mm |
Altezza imballata | 67 mm |
Peso lordo imballato | 505 g |
Peso netto parte singola | 4,72 g |
Volume confezionato | 620 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |