Leiterplattenklemme 8191 R / 10 Z OB
Artikelnr. 25.155.1053.0
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.155.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 R / 10 Z OB |
EAN | 4015573509931 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 177 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 79 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1425,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,068 g |
Volumen verpackt | 1818 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |