Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 27.007.3853.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8191 FK / 8 |
EAN | 4015573873629 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 253 mm |
---|---|
largeur emballée | 195 mm |
hauteur emballée | 91 mm |
poids brut emballé | 635,05 g |
poids net pièce unique | 7,087 g |
volume emballé | 4489 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |