Morsetto per circuito stampato 8191 / 20 Z
Artikelnr. 25.160.5053.0
Non più disponibile!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 25.160.5053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8191 / 20 Z |
EAN | 4015573175396 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 30,5 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |