
Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8190 / 12 OB SCHWARZ
Artikelnr. 25.131.1253.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.131.1253.1 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8190 / 12 OB SCHWARZ |
EAN | 4015573379664 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,38 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |