21396

PCB排针 8813 S/ 10 W OB THR

Artikelnr. 27.627.1008.0

PCB插头,针距3.81mm,10极,封闭式,连接方向垂直于PCB,黑,针长 1.5mm (THR),包装:盒装,系列号: 8813 S/ 10 W OB THR

没有了!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

商业数据

部件号27.627.1008.0
文章描述 PCB排针 8813 S/ 10 W OB THR
EAN4049644017711
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重0 kg
容积包装0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland