Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 25.657.6208.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8513 SEGN/2 W F2 THR OB |
EAN | 4049644015168 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 104 mm |
---|---|
largeur emballée | 68 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 176 g |
poids net pièce unique | 1,58 g |
volume emballé | 481 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |