PCB pin header 8513 SEGN/11 G F2 THR OB

Artikelnr. 25.656.7106.0

PCB pin header with pin header, connection method depends on used socket part , 11 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 3.5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,

Not yet available!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

commercial data

article number25.656.7106.0
article description PCB pin header 8513 SEGN/11 G F2 THR OB
EAN4049644016004
order unit30 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed0 mm
width packed0 mm
height packed0 mm
gross weight packed0 g
net weight single part0 kg
volume packed0 ccm
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland